Einreihige Rillenkugellager

6202ZC3 - NTN

6202ZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,6 kN
C0 - Statische Tragzahl3,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,279 kN
f0 - Koeffizient12.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image