• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6203EE - SNR

6203EE

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring22,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring35,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,067 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,1 kN
C0 - Statische Tragzahl4,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,22 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,069 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,931 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,384 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR22,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR36 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image