Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 40 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 24,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 34,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,068 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,1 kN C0 - Statische Tragzahl 4,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,22 kN f0 - Koeffizient 13.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,053 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,947 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,987 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,994 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 21 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 24,1 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 36 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors