• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6203HVZZ - SNR

6203HVZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 700.000 N.dm

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring34,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,068 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,1 kN
C0 - Statische Tragzahl4,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,22 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl26000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-50 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,053 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,947 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,987 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR36 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image