Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen, für kalkhaltige Umgebung bis +350°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 25,9 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 41,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | > C5 |
| Masse | 0,1 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C0 - Statische Tragzahl | 6,6 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.1 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 130 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 350 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,052 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,948 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,983 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,992 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,382 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 25 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 42 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |