Einreihige Rillenkugellager

6204LLBCM/5K - NTN

6204LLBCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,106 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,2 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,505 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR28 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image