Einreihige Rillenkugellager

6204ZZC3 - SNR

6204ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring26,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring41,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,4 kN
C0 - Statische Tragzahl6,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
f0 - Koeffizient12.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl16000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl20000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,595 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,405 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,611 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,806 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,371 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR26,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image