Einreihige Rillenkugellager

6205LLUNRC3/5K - NTN

6205LLUNRC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
a min - Min-Position Nut2,31 mm
a max - Maximale Position der Nut2,46 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser49,73 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring57,9 mm
f - Dicke des Sprengrings1,12 mm
Referenz des SicherungsringesR52
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,5 kN
C0 - Statische Tragzahl7,85 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,55 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes3,33 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,58 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image