Einreihige Rillenkugellager

6205LU - NTN

6205LU

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,5 kN
C0 - Statische Tragzahl7,85 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,55 kN
f0 - Koeffizient13.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image