• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6205NRZZ - SNR

6205NRZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring31,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring49,2 mm
a min - Min-Position Nut2,31 mm
a max - Maximale Position der Nut2,46 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes3,33 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,58 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser49,73 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring57,9 mm
f - Dicke des Sprengrings1,07 mm
Referenz des SicherungsringesR52
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,124 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,36 kN
f0 - Koeffizient13.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl14000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,585 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,415 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,715 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,358 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR31,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image