Einreihige Rillenkugellager

6205ZZ - SNR

6205ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring31,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring46,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,129 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,36 kN
f0 - Koeffizient13.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl14000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,584 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,416 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,71 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,355 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR31,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image