Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm a min - Min-Position Nut 2,31 mm a max - Maximale Position der Nut 2,46 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 49,73 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 57,9 mm f - Dicke des Sprengrings 1,12 mm Referenz des Sicherungsringes R52 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,128 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 15,5 kN C0 - Statische Tragzahl 7,85 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,55 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,33 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,58 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 58,5 mm
Industry Calcul Factors