Einreihige Rillenkugellager

6206CM - NTN

6206CM

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,199 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,6 kN
C0 - Statische Tragzahl11,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,795 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image