Einreihige Rillenkugellager

6206EEC4 - SNR

6206EEC4

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring37,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse0,199 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,51 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,568 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,432 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,622 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR37,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image