Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 37,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 55,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Referenz der Hülse H206 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,199 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 20,5 kN C0 - Statische Tragzahl 11,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,51 kN f0 - Koeffizient 13.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 12000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,568 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,432 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,622 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 37,9 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 33 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors