Einreihige Rillenkugellager

6206LLBC3/5K - NTN

6206LLBC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,199 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21,6 kN
C0 - Statische Tragzahl11,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,795 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR39 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image