Einreihige Rillenkugellager

6206NRZ - SNR

6206NRZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring37,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,1 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,67 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser59,61 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring67,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,65 mm
Referenz des SicherungsringesR62
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,199 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl20,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,51 kN
f0 - Koeffizient13.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl12000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl18000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,568 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,432 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,622 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR37,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image