Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,288 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 28,4 kN C0 - Statische Tragzahl 15,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,09 kN f0 - Koeffizient 13.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 41,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors