Einreihige Rillenkugellager

6207LLUC2/5K - NTN

6207LLUC2/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse0,288 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl28,4 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,09 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR45 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image