• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6207NC3 - NTN

6207NC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser68,81 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,288 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl28,4 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,09 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0750.116.192

Industry Calcul Factors

Calcul factors image