Einreihige Rillenkugellager

6207NREEC3 - SNR

6207NREEC3

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring45,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring62,4 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,67 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser68,81 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring78,6 mm
f - Dicke des Sprengrings1,65 mm
Referenz des Sicherungsringes72/78.6
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,295 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27,1 kN
C0 - Statische Tragzahl15,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,7 kN
f0 - Koeffizient13.8
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,565 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,435 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,606 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,303 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR41,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR44,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image