Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 44 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 62,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,285 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 27,1 kN C0 - Statische Tragzahl 15,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,7 kN f0 - Koeffizient 13.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 10000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,565 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,435 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,606 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,303 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,396 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 41,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 44 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors