Einreihige Rillenkugellager

6208LLUNRC3/2AS - NTN

6208LLUNRC3/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser76,81 mm
b min - Min-Nutbreite1,9 mm
b max - Maximale Breite der Nut2,2 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring86,6 mm
f - Dicke des Sprengrings1,7 mm
Referenz des SicherungsringesR80
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,366 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,5 kN
C0 - Statische Tragzahl17,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,24 kN
f0 - Koeffizient14
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR51 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes4,67 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes4,98 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings88 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image