Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut für Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 76,81 mm b min - Min-Nutbreite 1,9 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,366 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32,5 kN C0 - Statische Tragzahl 17,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,24 kN f0 - Koeffizient 14 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm
Industry Calcul Factors