Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 50,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 69,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,37 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,1 kN C0 - Statische Tragzahl 18,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,82 kN f0 - Koeffizient 14 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 9300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,6 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,4 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,8 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,4 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 50,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors