Einreihige Rillenkugellager

6208ZZC3/5K - NTN

6208ZZC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,366 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,5 kN
C0 - Statische Tragzahl17,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,24 kN
f0 - Koeffizient14
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image