Einreihige Rillenkugellager

6209F605 - SNR

6209F605

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen, für kalkhaltige Umgebung bis +350°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring75,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Radiallagerluftklasse> C5
Masse0,404 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C0 - Statische Tragzahl20,4 kN
f0 - Koeffizient14.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl70 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur350 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,621 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,379 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,923 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,462 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image