Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 54,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 75,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,404 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 34,5 kN C0 - Statische Tragzahl 20,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,93 kN f0 - Koeffizient 14.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,621 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,379 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,923 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,462 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 54,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors