Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 50 mm |
D - Außendurchmesser | 90 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 0,454 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 39 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,82 kN |
f0 - Koeffizient | 14.4 |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4700 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -25 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 110 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 56,5 mm |
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 60 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 83,5 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
Industry Calcul Factors
