Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,454 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 39 kN C0 - Statische Tragzahl 23,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,82 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 60 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors