Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 80,8 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 86,79 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 96,5 mm f - Dicke des Sprengrings 2,41 mm Referenz des Sicherungsringes R90 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,453 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 37 kN C0 - Statische Tragzahl 23,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,05 kN f0 - Koeffizient 14.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,093 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,907 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,33 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,665 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,409 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 98 mm
Industry Calcul Factors