Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührungslose Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 96,8 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 106,5 mm f - Dicke des Sprengrings 2,46 mm Referenz des Sicherungsringes R100 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,601 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48 kN C0 - Statische Tragzahl 29,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,29 kN f0 - Koeffizient 14.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 108 mm
Industry Calcul Factors