Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,601 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48 kN C0 - Statische Tragzahl 29,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,29 kN f0 - Koeffizient 14.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors