• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6212CM - NTN

6212CM

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,783 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl58 kN
C0 - Statische Tragzahl36 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,83 kN
f0 - Koeffizient14.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image