Einreihige Rillenkugellager

6212EEC3 - SNR

6212EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring97,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,78 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl55,3 kN
C0 - Statische Tragzahl36 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,64 kN
f0 - Koeffizient14.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,168 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR73,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image