• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6212LLUNR/2AS - NTN

6212LLUNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
a min - Min-Position Nut3,07 mm
a max - Maximale Position der Nut3,28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser106,81 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring116,6 mm
f - Dicke des Sprengrings2,46 mm
Referenz des SicherungsringesR110
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,783 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl58 kN
C0 - Statische Tragzahl36 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,83 kN
f0 - Koeffizient14.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR75 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,43 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,74 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings118 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image