Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 72,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 101,3 mm a min - Min-Position Nut 3,07 mm a max - Maximale Position der Nut 3,28 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,43 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,74 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 106,81 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 116,6 mm f - Dicke des Sprengrings 2,41 mm Referenz des Sicherungsringes R110 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,785 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,3 kN C0 - Statische Tragzahl 36,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,65 kN f0 - Koeffizient 14.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,088 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,912 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,298 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,649 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,409 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 72,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 102 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 118 mm
Industry Calcul Factors