Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 73,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 97,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,78 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,3 kN C0 - Statische Tragzahl 36 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,64 kN f0 - Koeffizient 14.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,066 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,934 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,168 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,584 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 73,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 102 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors