Einreihige Rillenkugellager

6213EE - SNR

6213EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring80,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring105,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,03 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl60,3 kN
C0 - Statische Tragzahl40,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,82 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,099 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,901 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,369 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR80,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image