Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 80,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 105,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 60,3 kN C0 - Statische Tragzahl 40,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,82 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,099 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,901 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,369 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,685 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 80,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors