Einreihige Rillenkugellager

6213LUC3 - NTN

6213LUC3

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser115,21 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut4,06 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring129,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,82 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl63,5 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,15 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR80,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image