Einreihige Rillenkugellager

6213ZC3 - NTN

6213ZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl63,5 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,15 kN
f0 - Koeffizient14.4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image