Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 81,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 113,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,055 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 65,6 kN C0 - Statische Tragzahl 44,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,104 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,896 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,404 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,702 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 78 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 102,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors