Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen, für Anwendungen bei 350°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| d - Innendurchmesser | 70 mm | 
| D - Außendurchmesser | 125 mm | 
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 24 mm | 
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 81,4 mm | 
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 113,9 mm | 
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm | 
| Radiallagerluftklasse | > C5 | 
| Masse | 1,028 kg | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C0 - Statische Tragzahl | 44,1 kN | 
| f0 - Koeffizient | 14.5 | 
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 50 tr/min | 
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C | 
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 350 °C | 
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,104 Hz | 
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,896 Hz | 
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,404 Hz | 
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,702 Hz | 
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,41 Hz | 
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 78 mm | 
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 117 mm | 
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |