Einreihige Rillenkugellager

6214ZZC3 - SNR

6214ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring86,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring111,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl64,1 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,05 kN
f0 - Koeffizient14.7
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,771 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,886 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR86,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image