Einreihige Rillenkugellager

6215LLUNR/2AS - NTN

6215LLUNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
a min - Min-Position Nut3,86 mm
a max - Maximale Position der Nut4,06 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser125,22 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring139,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,82 mm
Referenz des SicherungsringesR130
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl73,5 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,8 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR90,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes6,68 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes6,88 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image