Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 66 kN C0 - Statische Tragzahl 49,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,21 kN f0 - Koeffizient 14.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 122 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors