Einreihige Rillenkugellager

6215ZZ - SNR

6215ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring86 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring119,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71 kN
C0 - Statische Tragzahl48,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,17 kN
f0 - Koeffizient14.5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,109 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,891 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,436 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR86 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image