Einreihige Rillenkugellager

6215ZZCM/5K - NTN

6215ZZCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse1,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl73,5 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,8 kN
f0 - Koeffizient14.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image