• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6216E - SNR

6216E

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring93,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring127,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl76,6 kN
C0 - Statische Tragzahl53 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,3 kN
f0 - Koeffizient14.6
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,134 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,866 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,601 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,413 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR93,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image